Menu Procurar

Rolamento flangeado 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050293

Número de peça do fabricante:

008160000002

265 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,8966 €
500 + 0,8517 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

89,66 €

100 x 0,8966 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 20.0 mm
Comprimento do eixo 19.5 mm
Comprimento total 22.0 mm
Espessura da flange 2.5 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 16.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 20.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 16.0 mm
Diâmetro exterior da flange 28.0 mm
Diâmetro externo nominal 20.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 16.0 mm
Diâmetro total 20.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos