Menu Procurar

Rolamento flangeado 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050439

Número de peça do fabricante:

008200059902

12875 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,185 €
250 + 1,1244 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

59,25 €

50 x 1,185 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 24.0 mm
Comprimento do eixo 24.0 mm
Comprimento total 26.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 20.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 24.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 20.0 mm
Diâmetro exterior da flange 30.0 mm
Diâmetro externo nominal 24.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 20.0 mm
Diâmetro total 24.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos