Menu Procurar

Rolamento flangeado 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050491

Número de peça do fabricante:

008200459902

54 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,2666 €
250 + 1,2018 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

63,33 €

50 x 1,2666 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 26.0 mm
Comprimento do eixo 13.0 mm
Comprimento total 15.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 20.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 26.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 20.0 mm
Diâmetro exterior da flange 30.0 mm
Diâmetro externo nominal 26.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 20.0 mm
Diâmetro total 26.0 mm
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos