Menu Procurar

Rolamento flangeado 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050576

Número de peça do fabricante:

008300059902

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,298 €
50 + 5,037 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

52,98 €

10 x 5,298 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 35.0 mm
Comprimento do eixo 32.5 mm
Comprimento total 35.0 mm
Espessura da flange 2.5 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 30.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 35.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 30.0 mm
Diâmetro exterior da flange 42.0 mm
Diâmetro externo nominal 35.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 30.0 mm
Diâmetro total 35.0 mm
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos