Menu Procurar

Rolamento flangeado 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050583

Número de peça do fabricante:

008320000002

130 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,734 €
50 + 4,494 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

47,34 €

10 x 4,734 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 38.0 mm
Comprimento do eixo 35.0 mm
Comprimento total 38.0 mm
Espessura da flange 3.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 32.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 38.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 32.0 mm
Diâmetro exterior da flange 45.0 mm
Diâmetro externo nominal 38.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 32.0 mm
Diâmetro total 38.0 mm
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos