Menu Procurar

Rolamento flangeado 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Natural

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050620

Número de peça do fabricante:

008500000002

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,573 €
50 + 6,239 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

65,73 €

10 x 6,573 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 56.0 mm
Comprimento do eixo 46.5 mm
Comprimento total 50.0 mm
Espessura da flange 3.5 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 50.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 56.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 50.0 mm
Diâmetro exterior da flange 67.0 mm
Diâmetro externo nominal 56.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 50.0 mm
Diâmetro total 56.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos