Menu Procurar

Rolamento flangeado 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem.
Referência da Essentra:

10050651

Número de peça do fabricante:

008600059902

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,252 €
50 + 6,887 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

72,52 €

10 x 7,252 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 68.0 mm
Comprimento do eixo 46.0 mm
Comprimento total 50.0 mm
Espessura da flange 4.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 60.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro exterior 68.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 60.0 mm
Diâmetro exterior da flange 81.0 mm
Diâmetro externo nominal 68.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 60.0 mm
Diâmetro total 68.0 mm
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos