Menu Procurar

Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10323168

Número de peça do fabricante:

008709023243

3417 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6291 €
500 + 0,5977 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

62,91 €

100 x 0,6291 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 8.0 mm
Comprimento do eixo 7.0 mm
Comprimento total 8.0 mm
Espessura da flange 1.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 6.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de vidro; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 8.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 6.0 mm
Diâmetro exterior da flange 12.0 mm
Diâmetro externo nominal 8.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 6.0 mm
Diâmetro total 8.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos