10178874
008717011442
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,9008 € |
500 + | 0,8559 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do veio | 10.0 mm |
---|---|
Diâmetro do veio | 0.394 in |
Comprimento do eixo | 9.0 mm |
Comprimento do eixo | 0.354 in |
Comprimento total | 10.0 mm |
Comprimento total | 0.394 in |
Espessura da flange | 1.0 mm |
Espessura da flange | 0.039 in |
Tipo de rolamento | Rolamento deslizante |
Temperatura máxima de aplicação | 190 °C |
Temperatura máxima de aplicação | 374 °F |
Diâmetro interno nominal | 8.0 mm |
Diâmetro interno nominal | 0.315 in |
Material completo | Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno |
Diâmetro exterior | 10.0 mm |
Diâmetro exterior | 0.394 in |
Padrão de medição | Métrico |
Diâmetro do furo do veio | 8.0 mm |
Diâmetro do furo do veio | 0.315 in |
Diâmetro exterior da flange | 15.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.591 in |
Diâmetro externo nominal | 10.0 mm |
Diâmetro externo nominal | 0.394 in |
Flangeado | Sim |
Diâmetro interior | 8.0 mm |
Diâmetro interior | 0.315 in |
Diâmetro total | 10.0 mm |
Diâmetro total | 0.394 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.