Menu Procurar

Rolamento flangeado 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Apresenta uma fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10178898

Número de peça do fabricante:

008721011442

1868 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,9478 €
500 + 0,8997 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

94,78 €

100 x 0,9478 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 12.0 mm
Comprimento do eixo 5.0 mm
Comprimento total 6.0 mm
Espessura da flange 1.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 190 °C
Diâmetro interno nominal 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 12.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 10.0 mm
Diâmetro exterior da flange 18.0 mm
Diâmetro externo nominal 12.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 10.0 mm
Diâmetro total 6.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos