10323274
008731023243
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 1,1182 € |
250 + | 1,0638 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do veio | 14.0 mm |
---|---|
Diâmetro do veio | 0.551 in |
Comprimento do eixo | 11.0 mm |
Comprimento do eixo | 0.433 in |
Comprimento total | 12.0 mm |
Comprimento total | 0.472 in |
Espessura da flange | 1.0 mm |
Espessura da flange | 0.039 in |
Tipo de rolamento | Rolamento deslizante |
Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
Diâmetro interno nominal | 12.0 mm |
Diâmetro interno nominal | 0.472 in |
Material completo | Poliamida 6.6; fibra de vidro; politetrafluoroetileno |
Diâmetro exterior | 14.0 mm |
Diâmetro exterior | 0.551 in |
Padrão de medição | Métrico |
Diâmetro do furo do veio | 12.0 mm |
Diâmetro do furo do veio | 0.472 in |
Diâmetro exterior da flange | 20.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.787 in |
Diâmetro externo nominal | 14.0 mm |
Diâmetro externo nominal | 0.551 in |
Flangeado | Sim |
Diâmetro interior | 12.0 mm |
Diâmetro interior | 0.472 in |
Diâmetro total | 12.0 mm |
Diâmetro total | 0.472 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.