Menu Procurar

Rolamento 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Apresenta uma fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10178980

Número de peça do fabricante:

008739011442

5550 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,7848 €
250 + 1,695 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

89,24 €

50 x 1,7848 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 16.0 mm
Comprimento do eixo 16.0 mm
Comprimento total 17.0 mm
Espessura da flange 1.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 190 °C
Diâmetro interno nominal 14.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 16.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 14.0 mm
Diâmetro exterior da flange 22.0 mm
Diâmetro externo nominal 16.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 14.0 mm
Diâmetro total 17.0 mm
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos