Menu Procurar

Rolamento flangeado 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Apresenta uma fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10179024

Número de peça do fabricante:

008747011442

14979 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,812 €
250 + 1,7222 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

90,60 €

50 x 1,812 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 18.0 mm
Comprimento do eixo 11.0 mm
Comprimento total 12.0 mm
Espessura da flange 1.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 190 °C
Diâmetro interno nominal 16.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 18.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 16.0 mm
Diâmetro exterior da flange 24.0 mm
Diâmetro externo nominal 18.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 16.0 mm
Diâmetro total 12.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos