Menu Procurar

Rolamento 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10323380

Número de peça do fabricante:

008753023243

83 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,3272 €
250 + 1,2602 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

66,36 €

50 x 1,3272 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 20.0 mm
Comprimento do eixo 16.0 mm
Comprimento total 17.0 mm
Espessura da flange 1.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 18.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de vidro; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 20.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 18.0 mm
Diâmetro exterior da flange 26.0 mm
Diâmetro externo nominal 20.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 18.0 mm
Diâmetro total 17.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos