Menu Procurar

Rolamento flangeado 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Apresenta uma fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10179116

Número de peça do fabricante:

008765011442

150 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,943 €
50 + 4,692 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

49,43 €

10 x 4,943 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 28.0 mm
Comprimento do eixo 28.5 mm
Comprimento total 30.0 mm
Espessura da flange 1.5 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 190 °C
Diâmetro interno nominal 25.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 28.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 25.0 mm
Diâmetro exterior da flange 35.0 mm
Diâmetro externo nominal 28.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 25.0 mm
Diâmetro total 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos