Menu Procurar

Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10323458

Número de peça do fabricante:

008767023243

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 2,79 €
50 + 2,654 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

27,90 €

10 x 2,79 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 34.0 mm
Comprimento do eixo 14.0 mm
Comprimento total 16.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 30.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de vidro; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 34.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 30.0 mm
Diâmetro exterior da flange 42.0 mm
Diâmetro externo nominal 34.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 30.0 mm
Diâmetro total 16.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos