Menu Procurar

Rolamento flangeado 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Apresenta uma fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10179178

Número de peça do fabricante:

008777011442

170 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,643 €
50 + 5,361 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

56,43 €

10 x 5,643 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 39.0 mm
Comprimento do eixo 14.0 mm
Comprimento total 16.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 190 °C
Diâmetro interno nominal 35.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 39.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 35.0 mm
Diâmetro exterior da flange 47.0 mm
Diâmetro externo nominal 39.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 35.0 mm
Diâmetro total 16.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos