10323526
008781023243
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 5,392 € |
50 + | 5,121 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do veio | 44.0 mm |
---|---|
Diâmetro do veio | 1.732 in |
Comprimento do eixo | 28.0 mm |
Comprimento do eixo | 1.102 in |
Comprimento total | 30.0 mm |
Comprimento total | 1.181 in |
Espessura da flange | 2.0 mm |
Espessura da flange | 0.079 in |
Tipo de rolamento | Rolamento deslizante |
Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
Diâmetro interno nominal | 40.0 mm |
Diâmetro interno nominal | 1.575 in |
Material completo | Poliamida 6.6; fibra de vidro; politetrafluoroetileno |
Diâmetro exterior | 44.0 mm |
Diâmetro exterior | 1.732 in |
Padrão de medição | Métrico |
Diâmetro do furo do veio | 40.0 mm |
Diâmetro do furo do veio | 1.575 in |
Diâmetro exterior da flange | 52.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 2.047 in |
Diâmetro externo nominal | 44.0 mm |
Diâmetro externo nominal | 1.732 in |
Flangeado | Sim |
Diâmetro interior | 40.0 mm |
Diâmetro interior | 1.575 in |
Diâmetro total | 30.0 mm |
Diâmetro total | 1.181 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.