Menu Procurar

Rolamento flangeado 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Preto

Este rolamento de poliamida e PFTE com flange é adequado para acessórios DIN H6-H7 e a sua folga equivale a aproximadamente 1% do diâmetro do eixo após a montagem. Fricção muito baixa e boa descarga de calor, com um coeficiente de fricção de 0,11 (estatística).
Referência da Essentra:

10323540

Número de peça do fabricante:

008785023243

800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,489 €
50 + 6,166 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

64,89 €

10 x 6,489 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 50.0 mm
Comprimento do eixo 28.0 mm
Comprimento total 30.0 mm
Espessura da flange 2.0 mm
Tipo de rolamento Rolamento deslizante
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro interno nominal 45.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; fibra de vidro; politetrafluoroetileno
Diâmetro exterior 50.0 mm
Padrão de medição Métrico
Diâmetro do furo do veio 45.0 mm
Diâmetro exterior da flange 58.0 mm
Diâmetro externo nominal 50.0 mm
Flangeado Sim
Diâmetro interior 45.0 mm
Diâmetro total 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos