Menu Procurar

Rolo de fita de espuma 3.2 mm 482.0 mm 15.2 m Preto

Esta fita de espuma não deslizante conta com uma adesivo permanente de elevada aderência numa extremidade e um revestimento de alta fricção na outra, o que faz com que seja um produto ideal para evitar o deslizamento. Pode ser utilizada no chão ou em tampos de bancadas numa vasta gama de indústrias.
Referência da Essentra:

10642801

Número de peça do fabricante:

471798

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 236,02 €
5 + 224,22 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

236,02 €

1 x 236,02 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de adesivo Borracha
Cor Preto
Tipo de embalagem Rolo
Removibilidade Permanente
Forma Contínuo
Comprimento total 15.2 m
Largura total 482.0 mm
Comprimento do rolo 15.2 m
Quantidade por volume 4 Rolls
Código do material 3919908099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos