Menu Procurar

Rolos de fita de película - fita permanente 4503 para selagem de sacos - removível com os dedos

Em produção

A fita de vedação para sacos 4813 é para aplicações permanentes e é revestida em ambos os lados com um adesivo à base de borracha de fusão a quente de alto desempenho. É suportado por um revestimento de libertação de película cortável a quente com uma borda seca de elevação de dedo em ambos os lados para remoção rápida e fácil do revestimento. Especificações: Adesivo: permanente à base de borracha a quente Temperatura de aplicação: 41 ºF a 122 ºF Temperatura de serviço: 4 ºF a 149 ºF Classificações: Regulamento 175.105 da FDA para contacto indireto com alimentos. Aplicações:. Cortável a baixas temperatural, velocidades aumentadas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Adhesive Width Tipo de adesivo Comprar
458,82 € - 482,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
Acrílico à base de água
Película adesiva 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Translúcido Película

10311738

Intervalo de preços
482,97 € - 458,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Transportador adesivo
    Película
  • Tipo de adesivo
    Acrílico à base de água
  • Cor
    Translúcido
  • Cor do revestimento de libertação
    Cor-de-rosa
  • Removibilidade
    Permanente