Menu Procurar

Rolo de fita de espuma 0.8 mm 19.1 mm 65.8 m Preto

Esta fita de espuma preta de dupla face conta com um adesivo à base de acrílico e oferece uma união flexível para utilizar numa vasta gama de aplicações e indústrias.
Referência da Essentra:

10637722

Número de peça do fabricante:

472635

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 35,05 €
5 + 33,29 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

35,05 €

1 x 35,05 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura Total 0.8 mm
Largura total 19.1 mm
Comprimento total 65.8 m
Comprimento do rolo 66.0 m
Cor Preto
Código do material 3919908099
Forma Contínuo
Removibilidade Permanente
Tipo de adesivo Acrílico

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos