20082451
1228227
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5000 + | 0,0254 € |
A | 36.0 mm |
---|---|
A | 1.417 in |
B | 10.0 mm |
B | 0.394 in |
C | 20.0 mm |
C | 0.787 in |
D | 10.7 mm |
D | 0.421 in |
E | 11.5 mm |
E | 0.453 in |
F | 17.0 mm |
F | 0.669 in |
G | 3.8 mm |
G | 0.15 in |
H | 6.6 mm |
H | 0.26 in |
Tipo | Arrowlock |
Material | Polipropileno |
Material da cinta | PP |
Cor | Azul |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.