Menu Procurar

Selos de segurança

Em produção

Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.

Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminium, Polypropylene (PP) and Steel
  • Colours: Blue, Green, Natural, Orange, Red, White and Yellow

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade C D Material A B Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
PP
1,6097 € - 1,6097 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
2.0 mm
PP
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
0,6423 € - 0,6423 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0269 € - 0,0269 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0153 € - 0,0153 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0318 € - 0,0318 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,4287 € - 0,4287 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
10.8 mm
PP
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
0,0269 € - 0,0269 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,6423 € - 0,6423 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,033 € - 0,033 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,2797 € - 0,2797 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
0.6 mm
Aço
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Solicite o prazo de entrega aqui
PP
Selo de segurança 3.0 mm (E) 87.0 mm (C) Aço Laranja

20136086


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Aço
  • Cor
    Laranja
  • Código do material
    7326909890
Selo de segurança 220.0 mm 2.6 mm Amarelo PP

20093303


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Luggagelock 2.0 mm 150.0 mm Vermelho

20083878

Intervalo de preços
1,6097 € - 1,6097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    150.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Tipo
    LuggageLock
ZipLock 2.0 mm (E) 11.0 mm (C) HIPS Verde

20086596

Intervalo de preços
0,6423 € - 0,6423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (E) 36.0 mm (C) PP Vermelho

20082468

Intervalo de preços
0,0269 € - 0,0269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (E) 36.0 mm (C) PP Branco

20082475

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (E) 36.0 mm (C) PP Branco

20082604

Intervalo de preços
0,0318 € - 0,0318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 15.0 mm (E) 20.4 mm (C) PP Azul

20082444

Intervalo de preços
0,4287 € - 0,4287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.5 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    10.8 mm
  • E
    6.8 mm
ArrowLock 10.0 mm (E) 36.0 mm (C) PP Azul

20082451

Intervalo de preços
0,0269 € - 0,0269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (E) 11.0 mm (C) HIPS Amarelo

20086619

Intervalo de preços
0,6423 € - 0,6423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ZipLock 2.0 mm (E) 11.0 mm (C) HIPS Vermelho

20086602

Intervalo de preços
0,033 € - 0,033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
SphereLock 8.3 mm (E) 215.0 mm (C) Aço Natural

20085858

Intervalo de preços
0,2797 € - 0,2797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    215.0 mm
  • B
    15.7 mm
  • C
    8.3 mm
  • D
    0.6 mm
  • Tipo
    SphereLock
ArrowLock 10.0 mm (E) 36.0 mm (C) PP Laranja

20111472


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Selo de segurança (E) (C) PP Amarelo

20106379


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790