Menu Procurar

ArrowLock 10.0 mm (E) 36.0 mm (C) PP Branco

Security Seal is easy to affix and remove. Can be used for sealing plastic boxes and containers.
Referência da Essentra:

20082475

Número de peça do fabricante:

1301530

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5000 + 0,0145 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 5000

Preço total:

72,50 €

5000 x 0,0145 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Tipo Arrowlock
Material PP
Material da cinta PP
Cor Branco
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos