Menu Procurar

Sistemas de exibição 3D suspensos

Em stock

Sistemas de exibição 3D suspensos são usados para pendurar do teto usando um gancho de metal e um clipe de teto para exibir materiais de marketing 3D e cartazes tridimensionais. Esses sistemas de exibição móvel são fornecidos como um conjunto superior e inferior. Eles oferecem uma solução prática e versátil, fornecendo espaço para outras áreas do piso.

  • Material: PP
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Número de lados Largura mínima de póster compatível Distância entre furos de fixação Largura máxima de póster compatível Comprar
2,84 € - 2,99 € 5000 Em stock
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
3,22 € - 3,39 € 108 Em stock
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
2,06 € - 2,17 € 3 Em stock
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
Sistema de exibição 3D suspenso 400.0 mm 750.0 mm

10379981

Intervalo de preços
2,99 € - 2,84 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Distância entre furos de fixação
    317.0 mm
  • Largura máxima de póster compatível
    750.0 mm
  • Largura mínima de póster compatível
    400.0 mm
Sistema de exibição 3D suspenso 240.0 mm 400.0 mm 4 PP Natural

10379998

Intervalo de preços
3,39 € - 3,22 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Distância entre furos de fixação
    160.0 mm
  • Largura máxima de póster compatível
    400.0 mm
  • Largura mínima de póster compatível
    240.0 mm
Sistema de exibição 3D suspenso 240.0 mm 400.0 mm

10379974

Intervalo de preços
2,17 € - 2,06 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Distância entre furos de fixação
    160.0 mm
  • Largura máxima de póster compatível
    400.0 mm
  • Largura mínima de póster compatível
    240.0 mm