Menu Procurar

Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Preto

This black (RAL9005) slide bearing is made of nylon 66(PA-66) compound with carbon fibre and PTFE. It is essential to improve mechanical characteristics and reduce wear. It offers a maximum rotation speed of 0.9 m/s with a statically friction coefficient of 0.11. It is suitable to DIN h6-H7 fittings.
Referência da Essentra:

10332719

Número de peça do fabricante:

103506011442

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7524 €
500 + 0,7148 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

75,24 €

100 x 0,7524 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos