HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar

Spacers

Em produção

These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.

It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.

They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.

  • It bridges gaps in applications when the height adjustment is insufficient.
  • It aids in the equal distribution of loads and pressures.
  • Used in automotive, industrial machinery, and electrical devices.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SR62160

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h For Bolt d1 Material d2 Comprar
5,79 € - 7,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M6
6.6
Aço
25.0
8,39 € - 11,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M16
17.5
Aço inoxidável
45.0
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M24
26.0
Aço inoxidável
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M10
11.0
Aço inoxidável
32.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M36
39.0
Aço inoxidável
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M6
6.6
Aço inoxidável
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M48
52.0
Aço inoxidável
105.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M30
33.0
Aço inoxidável
70.0
Espaçador M6 6.6 25.0 4.0 Aço

20201258

Intervalo de preços
7,72 € - 5,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Material
    Aço
Espaçador M16 17.5 45.0 6.0 Aço inoxidável

20202095

Intervalo de preços
11,19 € - 8,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • d1
    17.5
  • d2
    45.0
  • h
    6.0
  • Material
    Aço inoxidável
Espaçador M24 26.0 58.0 8.0 Aço inoxidável

20202101


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • d1
    26.0
  • d2
    58.0
  • h
    8.0
  • Material
    Aço inoxidável
Espaçador M10 11.0 32.0 5.0 Aço inoxidável

20202088


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • d1
    11.0
  • d2
    32.0
  • h
    5.0
  • Material
    Aço inoxidável
Espaçador M36 39.0 80.0 12.0 Aço inoxidável

20202125


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M36
  • d1
    39.0
  • d2
    80.0
  • h
    12.0
  • Material
    Aço inoxidável
Espaçador M6 6.6 25.0 4.0 Aço inoxidável

20202071


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Material
    Aço inoxidável
Espaçador M48 52.0 105.0 16.0 Aço inoxidável

20202132


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M48
  • d1
    52.0
  • d2
    105.0
  • h
    16.0
  • Material
    Aço inoxidável
Espaçador M30 33.0 70.0 10.0 Aço inoxidável

20202118


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M30
  • d1
    33.0
  • d2
    70.0
  • h
    10.0
  • Material
    Aço inoxidável
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request