Menu Procurar

Anilha Belleville 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Aço carbono

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Referência da Essentra:

10639214

Número de peça do fabricante:

1218203

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 5,3805 €
100 + 5,1115 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

107,61 €

20 x 5,3805 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 38.1 mm
Diâmetro interior 12.8 mm
Espessura 2.6 mm
Altura em carga 2.9 mm
Carga na posição plana 9163.0 N
Carrega na deflexão máxima 5316.0 N
Carrega na deflexão mínima 3928.0 N
Material Aço carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos