Menu Procurar

Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Aço carbono

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Referência da Essentra:

10629628

Número de peça do fabricante:

1218213

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 8,6455 €
100 + 8,213 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

172,91 €

20 x 8,6455 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 50.8 mm
Diâmetro interior 25.4 mm
Espessura 3.6 mm
Altura em carga 4.1 mm
Carga na posição plana 21458.0 N
Carrega na deflexão máxima 12330.0 N
Carrega na deflexão mínima 9110.0 N
Material Aço carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos