Menu Procurar

Anilha Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Referência da Essentra:

10444399

Número de peça do fabricante:

1218244

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,5685 €
100 + 3,3905 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

71,37 €

20 x 3,5685 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 12.8 mm
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos