Menu Procurar

Anilha Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Aço inoxidável

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Referência da Essentra:

10633908

Número de peça do fabricante:

1218261

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 17,1655 €
100 + 16,3075 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

343,31 €

20 x 17,1655 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 47.6 mm
Diâmetro interior 16.0 mm
Espessura 2.2 mm
Altura em carga 2.7 mm
Carga na posição plana 5867.0 N
Carrega na deflexão máxima 3737.0 N
Carrega na deflexão mínima 2758.0 N
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos