Menu Procurar

Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Aço inoxidável

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Referência da Essentra:

10641934

Número de peça do fabricante:

1218263

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 23,6535 €
100 + 22,4705 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

473,07 €

20 x 23,6535 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 50.8 mm
Diâmetro interior 25.4 mm
Espessura 2.5 mm
Altura em carga 3.1 mm
Carga na posição plana 9519.0 N
Carrega na deflexão máxima 6041.0 N
Carrega na deflexão mínima 4457.0 N
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos