Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo quadrado multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes quadrados, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material PE-LD. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20594275

Número de peça do fabricante:

20594275

52594 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1750 - 17499 0,045 €
17500 - 87499 0,0322 €
87500 + 0,0289 €
Embalagem padrão: 17500

Encomendar em múltiplos de 1750

Preço total:

78,75 €

1750 x 0,045 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 10.0 mm
H 12.0 mm
h 4.0 mm
Intervalo de espessura de parede compatível 0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos