Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 12.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo quadrado multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes quadrados, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20594282

Número de peça do fabricante:

20594282

50000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1250 - 12499 0,0462 €
12500 - 62499 0,033 €
62500 + 0,0297 €
Embalagem padrão: 12500

Encomendar em múltiplos de 1250

Preço total:

57,75 €

1250 x 0,0462 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 12.0 mm
H 12.0 mm
h 4.0 mm
Intervalo de espessura de parede compatível 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos