Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo quadrado multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes quadrados, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20594428

Número de peça do fabricante:

20594428

2500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 599 0,2016 €
600 - 2999 0,144 €
3000 + 0,1296 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 60

Preço total:

12,10 €

60 x 0,2016 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 45.0 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
Intervalo de espessura de parede compatível 3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos