Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo quadrado multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes quadrados, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20594497

Número de peça do fabricante:

20594497

799 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 0,4058 €
250 - 1249 0,2899 €
1250 + 0,2609 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

10,15 €

25 x 0,4058 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 65.0 mm
H 21.0 mm
h 5.0 mm
Intervalo de espessura de parede compatível 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos