Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo quadrado multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes quadrados, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20594541

Número de peça do fabricante:

20594541

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 1,2212 €
100 - 499 0,8723 €
500 + 0,785 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

12,21 €

10 x 1,2212 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 90.0 mm
H 25.0 mm
h 6.0 mm
Intervalo de espessura de parede compatível 3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos