Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 95.0 mm 3.5 mm - 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo quadrado multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes quadrados, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20594558

Número de peça do fabricante:

20594558

600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 1,4655 €
200 - 999 1,0468 €
1000 + 0,9421 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

29,31 €

20 x 1,4655 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 95.0 mm
H 21.5 mm
h 6.0 mm
Intervalo de espessura de parede compatível 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos