Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos M3 2.4 mm PA Natural

Este suporte de abraçadeiras de cabos limita a deslocação de uma tampa de caixa ou porta de armário. Deslocação totalmente regulável e de montagem simples com rebites de pressão ou parafuso.
Referência da Essentra:

10488416

Número de peça do fabricante:

551852

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1178 €
5000 + 0,112 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

117,80 €

1000 x 0,1178 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe por parafusos
Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos 2.4 mm
Comprimento total 16.0 mm
Largura total 7.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diâmetro do furo 3.2 mm
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos