Esta linha de suportes de abraçadeiras de cabos está disponível para uma variedade de tipos e aplicações de abraçadeiras de cabos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Comprimento total | Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos | Diâmetro do furo | Largura total | Altura geral | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1233 € - 0,1297 € | 178120 Em stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2093 € - 0,2584 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.02 in
25.9 mm
|
0.510 in
13 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10009499 | 0,1852 € - 0,195 € | 487 Em stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0,0831 € - 0,0875 € | 82444 Em stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3438 € - 0,3626 € | 1868 Em stock |
1.291 in
32.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
1,4849 € - 1,5633 € | 15885 Em stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
1,2979 € - 1,3669 € | 500 Em stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
0,112 € - 0,1178 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,8559 € - 0,9008 € | 200 Em stock |
2.272 in
57.7 mm
|
0.354 in
9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.