Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos 1/2 0.354 in PA Natural

Este suporte de abraçadeiras de cabos com montagem em parafuso é fabricado em nylon natural e conta com a classificação UL94 V-2. Pode ser utilizado com uma única abraçadeira de cabos para fixar as cablagens no lugar.
Referência da Essentra:

10155172

Número de peça do fabricante:

FTH-17-8-01

200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,9008 €
500 + 0,8559 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

90,08 €

100 x 0,9008 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe por parafusos
Comprimento total 57.7 mm
Largura total 34.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro do furo 13.5 mm
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos