Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos 10 0.190 in PA Natural

This vertical screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used to secure multiple harnesses in place.
Referência da Essentra:

10009369

Número de peça do fabricante:

FTH-24-01

2200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,3669 €
500 + 1,2979 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

136,69 €

100 x 1,3669 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe por parafusos
Comprimento total 27.7 mm
Largura total 18.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro do furo 5.3 mm
Descrição UL/CSA UL E71558
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos