Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos 10 0.510 in PA Natural

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Referência da Essentra:

10155196

Número de peça do fabricante:

FTH-27-RS-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2584 €
5000 - 9999 0,2325 €
10000 + 0,2093 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

258,40 €

1000 x 0,2584 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe por parafusos
Comprimento total 25.9 mm
Largura total 19.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro do furo 5.2 mm
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos