Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos 10 0.190 in PA Natural

Este suporte de abraçadeiras de cabos com montagem em parafuso é fabricado em nylon natural e conta com a classificação UL94 V-2. Pode ser utilizado com uma única abraçadeira de cabos para fixar as cablagens no lugar.
Referência da Essentra:

10009499

Número de peça do fabricante:

FTH-35-01

37487 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,195 €
5000 + 0,1852 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

195,00 €

1000 x 0,195 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe por parafusos
Comprimento total 19.0 mm
Largura total 9.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro do furo 5.1 mm
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos