Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso M5 9.0 mm PA Preto

Suporte da abraçadeira para cabos montagem parafusada. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10277133

Número de peça do fabricante:

494652

4145 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,115 €
500 + 0,1092 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

11,50 €

100 x 0,115 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Parafuso
Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos 2.4 - 9.0 mm
Altura geral 17.5 mm
Comprimento total 23.0 mm
Largura total 13.8 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos