Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos #8. M4 5.3 mm PA Natural

O suporte da abraçadeira de cabo com montagem com parafuso pode ser fixado com um parafuso comum ou rebite da nossa gama de rebites SR. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10009246

Número de peça do fabricante:

FTH-13R-19-M

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1811 €
5000 - 9999 0,1684 €
10000 - 19999 0,1589 €
20000 + 0,151 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

181,10 €

1000 x 0,1811 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe por parafusos
Altura geral 7.1 mm
Comprimento total 15.2 mm
Largura total 9.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos