Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 0.190 in PA Natural

Os suportes de abraçadeiras de cabos de pressão são fáceis de instalar e fornecem uma excelente estabilidade à sua aplicação. O baixo perfil desimpede o caminho para outros componentes importantes. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10009345

Número de peça do fabricante:

FTH-15-01-M

45000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 49990,2293 €
5000 - 99990,2141 €
10000+0,2017 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Tipo árvore
Altura geral 13.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Produto FTH-15-01-M Substitui:

Suporte de abraçadeiras de cabo - Natural ; PA ; Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos 7.9 mm | 0.311 in
Referência da Essentra: 10363638
Número de peça do fabricante: 23TAPM312344

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos