Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 6.6 mm PA Natural

This push-in arrowhead cable tie mount is made from natural nylon and has a UL94 V-0 flammability rating.
Referência da Essentra:

10009680

Número de peça do fabricante:

FTH-6-19-M

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3941 €
5000 + 0,3745 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

394,10 €

1000 x 0,3941 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Push In
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Altura geral 17.5 mm
Comprimento total 17.5 mm
Largura total 15.9 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos