Menu Procurar

Suporte de lentes LED Transparente PC 7.6 mm (DF)

Tampa LED transparente que atribui um visual elegantes às luzes indicadoras. A lente superior tem um ângulo de 10 graus.
Referência da Essentra:

10109243

Número de peça do fabricante:

LEDC-1

36353 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4938 €
5000 + 0,4691 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

493,80 €

1000 x 0,4938 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Transparente
Tipo de componente Cobertura de lente
Material completo Policarbonato
Diâmetro da cabeça 11.0 mm
Diâmetro do furo 7.6 mm
Altura geral 13.0 mm
Espessura do painel 4.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Quantidade da embalagem 1000
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos